Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Cod Serie: SR2022
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile | Interval grosime panou | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6864 RON - 0,8474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,7001 RON - 0,8643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,7993 RON - 2,2214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,6864 RON - 0,8474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,9145 RON - 1,1157 RON | 6000 În stoc |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Înșurubare & Nit
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,2642 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,4353 RON - 0,8556 RON | 13700 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,6311 RON - 0,6311 RON | 12000 În stoc |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,6872 RON - 0,8241 RON | 877 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Înșurubare & Nit
|
||
| 0,3176 RON - 0,3532 RON | 62736 În stoc |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Șurub
|
||
| 1,7387 RON - 1,7387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,8173 RON - 0,9995 RON | 348 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 161000 În stoc |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Push-In
|
||
| 0,1984 RON - 0,2204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,9159 RON - 1,1157 RON | 17000 În stoc |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Înșurubare & Nit
|
||
| 0,5845 RON - 0,642 RON | 234000 În stoc |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,5297 RON - 0,642 RON | 265494 În stoc |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,5271 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Șurub
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina