10155196
FTH-27-RS-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,1349 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Screw-In |
Overall Length | 25.9 mm |
Overall Length | 1.02 in |
Overall Width | 19.5 mm |
Overall Width | 0.768 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina