10170373
SCHS-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 19,1318 RON |
100 + | 9,6384 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Black |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Style | With Spacer, Without Hardware |
Compatible Cable Diameter Range | 50.8 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 2 in |
Operating Temperature Range | -30 - 140 °C |
Operating Temperature Range | -22 - 284 °F |
Overall Height | 25.4 mm |
Overall Height | 1 in |
Spacer Height | 2.4 mm |
Spacer Height | 0.094 in |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina