Meniu Caută

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

În stoc

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametrul mânerului sferic Înălțime mâner Lungime prindere Cumpără
89,5514 RON - 100,4861 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
58,0899 RON - 65,2092 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
84,8995 RON - 95,3113 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
89,2679 RON - 100,1682 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
60,9386 RON - 60,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
63,8994 RON - 65,5413 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
43,7224 RON - 48,1649 RON 3 În stoc
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
44,3314 RON - 49,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
51,7723 RON - 51,7723 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
55,4305 RON - 62,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
61,5604 RON - 71,4102 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
84,5308 RON - 94,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
91,9844 RON - 103,2509 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
46,0565 RON - 51,6972 RON 40 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
56,7904 RON - 63,7549 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
49,9577 RON - 54,0794 RON 8 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
44,0713 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
42,9076 RON - 48,1649 RON 5 În stoc
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
48,6482 RON - 49,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
45,769 RON - 51,3549 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • din 3
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

10197134

Interval de preț
48,1649 RON - 43,7224 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Negru

10197288

Interval de preț
51,6972 RON - 46,0565 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Negru

10197325

Interval de preț
54,0794 RON - 49,9577 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Negru

10197196

Interval de preț
48,1649 RON - 42,9076 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.3 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru