Meniu Caută

Știfturi Clevis

În stoc

Vidlicové čapy z nehrdzavejúcej ocele vyrobené na použitie so spojovacími prvkami vidlicových čapov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Înălțime cap Diametru cap Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
5 În stoc
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • din 3
Știft asamblare 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Oțel inoxidabil

10497104


Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    26.0 mm
  • Înălțime cap
    9.0 mm
  • Lungime sub cap
    50.5 mm
  • Diametru știft
    20.0 mm
  • Diametru orificiu știft
    4.5 mm