Meniu Caută

Știft asamblare 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10497210

Numărul piesei producătorului:

1504274

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungime sub cap 29.5 mm
Diametru știft 8.0 mm
Diametru orificiu știft 2.5 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Mecanism de blocare Cotter Pin
Număr de orificii 1
Cod Vamal 8487909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne