Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
4,4064 RON - 7,7744 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,5327 RON - 7,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,5747 RON - 8,0971 RON 10 În stoc
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
6,1887 RON - 18,6502 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
10,9881 RON - 22,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
2,6382 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,9049 RON - 5,6975 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6,7219 RON - 20,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
12,0826 RON - 24,6985 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
2,5821 RON - 4,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10,3565 RON - 21,1621 RON 70 În stoc
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
2,4137 RON - 3,9152 RON 50 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
24,1232 RON - 29,9751 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
24,1232 RON - 29,9751 RON 1 În stoc
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
18,4116 RON - 28,4174 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
8,448 RON - 16,8961 RON 488 În stoc
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
9,5145 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
2,6943 RON - 5,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
22,9163 RON - 36,0094 RON 10 În stoc
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
1,3949 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • din 5
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Negru

10332887

Interval de preț
8,0971 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
Rulment 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negru

10333006

Interval de preț
21,1621 RON - 10,3565 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    25.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    28.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Negru

10332740

Interval de preț
3,9152 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Rulment 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negru

10333099

Interval de preț
29,9751 RON - 24,1232 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    40.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    44.0 mm
  • Diametru exterior
    44.0 mm
Rulment 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Interval de preț
16,8961 RON - 8,448 RON

Niveluri de stoc
488 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    30.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    30.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    30.0 mm
Rulment 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Interval de preț
36,0094 RON - 22,9163 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    45.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    45.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    45.0 mm