Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,2173 RON - 3,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
2,5119 RON - 4,9958 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
2,6943 RON - 5,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
2,7645 RON - 5,5151 RON 350 În stoc
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
2,975 RON - 5,9641 RON 4 În stoc
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
5,2203 RON - 10,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
7,3534 RON - 14,6928 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
8,2516 RON - 16,5171 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
17,71 RON - 27,8561 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
1,364 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,4594 RON - 2,9189 RON 1100 În stoc
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
2,9189 RON - 5,8378 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
3,2978 RON - 6,5956 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
5,8798 RON - 11,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
8,448 RON - 16,8961 RON 488 În stoc
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
9,5145 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
22,9163 RON - 36,0094 RON 10 În stoc
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
1,3949 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,4875 RON - 2,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,7261 RON - 3,4241 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
  • din 5
Rulment 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Interval de preț
5,5151 RON - 2,7645 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    16.0 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    16.0 mm
Rulment 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Interval de preț
5,9641 RON - 2,975 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    18.0 mm
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Interval de preț
2,9189 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Lungime totală
    5.5 mm
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
Rulment 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Interval de preț
16,8961 RON - 8,448 RON

Niveluri de stoc
488 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    30.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    30.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    30.0 mm
Rulment 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Interval de preț
36,0094 RON - 22,9163 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    45.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    45.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    45.0 mm