Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
4,2989 RON - 7,5848 RON 45 În stoc
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,5317 RON - 7,9818 RON 29 În stoc
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
5,49 RON - 16,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
10,1039 RON - 20,646 RON 70 În stoc
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
18,9757 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
23,5348 RON - 29,244 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
2,4233 RON - 3,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,7518 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,0799 RON - 7,2015 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
2,2179 RON - 3,6007 RON 6490 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,1221 RON - 3,4638 RON 100 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,5738 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,3401 RON - 7,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
2,3548 RON - 3,8198 RON 50 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,6155 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
2,3274 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
2,8203 RON - 5,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
2,656 RON - 5,3258 RON 44 În stoc
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
3,4911 RON - 6,9824 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
6,0924 RON - 12,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • din 5
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Negru

10332870

Interval de preț
7,5848 RON - 4,2989 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
Rulment 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negru

10332917

Interval de preț
7,9818 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    18.0 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
Rulment 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negru

10333006

Interval de preț
20,646 RON - 10,1039 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    25.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    28.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negru

10332726

Interval de preț
3,6007 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Negru

10332702

Interval de preț
3,4638 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Negru

10332740

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Rulment 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Interval de preț
5,3258 RON - 2,656 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    18.0 mm