Meniu Caută

Șină liniară în miniatură

În producție

Aceste șine liniare miniaturale sunt utilizate pentru a direcționa și susține sarcinile în mișcare. Oferă mișcare liniară lină și precisă în sisteme mici. Acestea includ o șină la bază, un bloc de alunecare și o serie de piese rulante. Șina de bază este atașată la cadrul mașinii, iar blocul de glisare alunecă de-a lungul acesteia. Componentele de rulare, de obicei rulmenții cu bile, susțin greutatea și reduc frecarea dintre blocul de alunecare și șina de bază.

Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură. Deoarece acesta este un sistem precis, acestea trebuie montate pe suprafețe pregătite cu precizie.

Cărucioarele vin montate pe blocuri false. Duceți căruciorul până la șine, iar pe acesta mutați-l de pe bloc și apoi pe șină pentru a-l instala. Acestea sunt adesea mai mici și mai ușoare decât șinele liniare obișnuite, făcându-le excelente pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate, cum ar fi aplicații științifice, echipamente medicale sau fabricarea semiconductoarelor.

  • Este mai mică și mai ușoară decât șinele liniare obișnuite, fiind excelentă pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate.
  • Trebuie montată pe suprafețe pregătite cu precizie.
  • Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
494 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Pentru șuruburi l2 Tip șină w1 h1 l3 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
505.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
Lățime standard
9.0
5.5
7.5
155.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
865.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
Lățime standard
9.0
5.5
7.5
315.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
Lățime standard
9.0
5.5
7.5
355.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
955.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
790.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
970.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
880.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
595.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
775.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
15.0
Lățime standard
7.0
4.7
5.0
910.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
70.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
Lățime standard
9.0
5.5
7.5
935.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
195.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
395.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
245.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
295.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
Lățime standard
9.0
5.5
7.5
995.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
Lățime standard
12.0
7.5
10.0
120.0
  • din 25