20169114
20169114
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 092,0448 RON |
10 - 19 | 2 782,8502 RON |
20 - 49 | 2 628,2282 RON |
50 + | 2 473,6556 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 45.0 |
l1 | 1935.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 24.0 |
d1 | M12 |
Greutate kg | 23.80 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina