20168957
20168957
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 424,2966 RON |
10 - 19 | 381,862 RON |
20 - 49 | 360,6694 RON |
50 + | 339,4274 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 45.0 |
l1 | 255.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 24.0 |
d1 | M12 |
Greutate kg | 26.09 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina