20168896
20168896
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 4 424,8568 RON |
10 - 19 | 3 982,381 RON |
20 - 49 | 3 761,1184 RON |
50 + | 3 539,9052 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 35.0 |
l1 | 3640.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Greutate kg | 26.21 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina