20168889
20168889
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 4 329,8112 RON |
10 - 19 | 3 896,8202 RON |
20 - 49 | 3 680,3494 RON |
50 + | 3 463,8292 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 35.0 |
l1 | 3560.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Greutate kg | 25.63 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina