20168230
20168230
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 2 241,0804 RON |
10 - 19 | 2 016,9526 RON |
20 - 49 | 1 904,9134 RON |
50 + | 1 792,8742 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 30.0 |
l1 | 2280.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Greutate kg | 11.86 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina