20167653
20167653
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 919,1406 RON |
10 - 19 | 1 727,2216 RON |
20 - 49 | 1 631,2868 RON |
50 + | 1 535,3026 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 25.0 |
l1 | 2140.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
d1 | M6 |
Greutate kg | 7.70 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina