20167578
20167578
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 492,3246 RON |
10 - 19 | 1 343,0872 RON |
20 - 49 | 1 268,4932 RON |
50 + | 1 193,8498 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 25.0 |
l1 | 1660.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
d1 | M6 |
Greutate kg | 5.98 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina