20167479
20167479
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 983,2082 RON |
10 - 19 | 884,9022 RON |
20 - 49 | 835,7492 RON |
50 + | 786,5468 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 25.0 |
l1 | 1060.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
d1 | M6 |
Greutate kg | 3.82 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina