20167295
20167295
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 008,6576 RON |
10 - 19 | 2 707,8116 RON |
20 - 49 | 2 557,3392 RON |
50 + | 2 406,9162 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 20.0 |
l1 | 3880.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
d1 | M6 |
Greutate kg | 10.09 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina