20166946
20166946
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 416,5944 RON |
10 - 19 | 1 274,9152 RON |
20 - 49 | 1 204,125 RON |
50 + | 1 133,2854 RON |
Tip șină | Fixare din spate |
---|---|
Dimensiunea șinei | 20.0 |
l1 | 1780.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
d1 | M6 |
Greutate kg | 4.63 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina