20165710
20165710
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 743,82 RON |
10 - 19 | 1 569,438 RON |
20 - 49 | 1 482,247 RON |
50 + | 1 395,056 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 55.0 |
l1 | 900.0 |
h1 | 38.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 53.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 20.0 |
Pentru șuruburi | M14 |
d1 | 16.0 |
d2 | 23.0 |
Greutate kg | 13.05 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina