20165437
20165437
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 2 030,34 RON |
10 - 19 | 1 827,306 RON |
20 - 49 | 1 725,789 RON |
50 + | 1 624,272 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 45.0 |
l1 | 1515.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 17.0 |
Pentru șuruburi | M12 |
d1 | 14.0 |
d2 | 20.0 |
Greutate kg | 18.63 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina