20165307
20165307
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 988,7536 RON |
10 - 19 | 3 589,898 RON |
20 - 49 | 3 390,4208 RON |
50 + | 3 190,993 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 35.0 |
l1 | 3960.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pentru șuruburi | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Greutate kg | 28.51 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina