20164850
20164850
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 383,9368 RON |
10 - 19 | 345,553 RON |
20 - 49 | 326,3364 RON |
50 + | 307,1692 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 35.0 |
l1 | 360.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pentru șuruburi | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Greutate kg | 2.59 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina