20163792
20163792
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 311,1706 RON |
10 - 19 | 280,0486 RON |
20 - 49 | 264,4876 RON |
50 + | 248,9266 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 25.0 |
l1 | 400.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
Pentru șuruburi | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Greutate kg | 1.44 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina