20163532
20163532
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 798,901 RON |
10 - 19 | 1 619,0356 RON |
20 - 49 | 1 529,0782 RON |
50 + | 1 439,1208 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 20.0 |
l1 | 2740.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
Pentru șuruburi | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Greutate kg | 7.12 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina