20162771
20162771
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 182,0432 RON |
10 - 19 | 1 063,829 RON |
20 - 49 | 1 004,7466 RON |
50 + | 945,6148 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 15.0 |
l1 | 2020.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
Pentru șuruburi | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Greutate kg | 2.83 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina