20162597
20162597
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 503,4354 RON |
10 - 19 | 453,0968 RON |
20 - 49 | 427,9028 RON |
50 + | 402,7582 RON |
Tip șină | Standard |
---|---|
Dimensiunea șinei | 15.0 |
l1 | 880.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
Pentru șuruburi | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Greutate kg | 1.23 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina