20270971
20270971
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 3 728,7959 RON |
5 - 9 | 3 542,3752 RON |
10 - 19 | 3 355,9396 RON |
20 - 49 | 3 169,4546 RON |
50 + | 2 796,5834 RON |
Tip șină | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M5x20 |
l1 | 3150.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 45.0 |
w2 | 33.0 |
h1 ±0.01 | 26.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 9.0 |
α | 50.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina