20173074
20173074
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 2 477,0345 RON |
5 - 9 | 2 353,169 RON |
10 - 19 | 2 229,3232 RON |
20 - 49 | 2 105,4774 RON |
50 + | 1 857,7858 RON |
Rail Type | Rear Fixing |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 3300.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminium |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina