20171490
20171490
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 905,3735 RON |
5 - 9 | 860,1034 RON |
10 - 19 | 814,853 RON |
20 - 49 | 769,5532 RON |
50 + | 679,0524 RON |
Rail Type | Rear Fixing |
---|---|
Rail size | 15.0 |
l1 | 1560.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminium |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina