Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | C | Culoare | B | Forța de tragere | A | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20122317 | 3,3345 RON - 3,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Galben
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
|
| 4,8976 RON - 4,8976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Alb
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 4,8976 RON - 4,8976 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Albastru
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 6,1606 RON - 6,1606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Albastru
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 4,5833 RON - 4,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Galben
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Roșu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,5833 RON - 4,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Roșu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Verde
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,3345 RON - 3,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Verde
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,5833 RON - 4,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Alb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Galben
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Alb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Albastru
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,3345 RON - 3,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Alb
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,5833 RON - 4,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Albastru
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,7806 RON - 1,7806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Galben
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 4,5833 RON - 4,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Portocaliu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,3345 RON - 3,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Albastru
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,9537 RON - 4,9537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Galben
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 4,8976 RON - 4,8976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Portocaliu
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina