20086756
1255496
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25000 + | 0,0893 RON |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | ABS |
Length | 10.0 mm |
Length | 0.394 in |
Width | 5.0 mm |
Width | 0.197 in |
Thickness | 0.1 mm |
Thickness | 0.004 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina