Meniu Caută

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

În stoc

Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Roșu
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Albastru
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Galben
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
Galben
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,2775 RON - 0,2775 RON 2000 În stoc
21.3 mm
Tear-Off
220.0 mm
Albastru
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Alb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Portocaliu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Tear-Off
250.0 mm
Albastru
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3943 RON - 0,3943 RON 4000 În stoc
28.0 mm
Tear-Off
250.0 mm
Roșu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
  • din 4
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Albastru

20083786

Interval de preț
0,2775 RON - 0,2775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Forța de tragere
    8.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Roșu

20086008

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f