Meniu Caută

AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Galben

AceLock cu clapetă de desfacere pentru o îndepărtare ușoară și convenabilă, fără unelte. Ideal pentru aplicații cu deschideri mici sau dispozitive de blocare. Dispune de o tijă ascuțită pentru o aderență îmbunătățită. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20082369

Numărul piesei producătorului:

1222176

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3368 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

336,80 RON

1000 x 0,3368 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Forța de tragere 12.0 kg-f
Posibilitate de detașare Cu rupere laterală
Tip AceLock
Material corp PP
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne