Meniu Caută

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

În stoc

Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Albastru
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
350.0 mm
Alb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,421 RON - 0,421 RON 2000 În stoc
28.0 mm
Cu rupere laterală
350.0 mm
Galben
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
250.0 mm
Albastru
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,4968 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Roșu
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Albastru
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Portocaliu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
20085414 0,4968 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Verde
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4968 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cu rupere laterală
400.0 mm
Albastru
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,2844 RON - 0,2844 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Alb
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Alb
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Roșu
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,4968 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Albastru
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Portocaliu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Albastru
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Roșu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Roșu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
250.0 mm
Alb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Alb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Alb
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
  • din 4
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Galben

20086152

Interval de preț
0,421 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f