20086015
1222529
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3943 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | SentryLock |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Mecanism de blocare | Braț de închidere din acetal (POM) |
Material chingă | PP |
Culoare | Alb |
Lățime etichetă | 28.0 mm |
Lățime etichetă | 1.102 in |
Lungime etichetă | 50.0 mm |
Lungime etichetă | 1.969 in |
Lungime bandă | 250.0 mm |
Lungime bandă | 9.843 in |
Lungime totală | 300.0 mm |
Lungime totală | 11.811 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina