20082192
1222165
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3169 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | Sigiliu cu lungime variabilă |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Mecanism de blocare | Braț de închidere din acetal |
Material chingă | PP |
Culoare | Albastru |
Lățime etichetă | 18.0 mm |
Lățime etichetă | 0.709 in |
Lungime etichetă | 29.0 mm |
Lungime etichetă | 1.142 in |
Lungime bandă | 200.0 mm |
Lungime bandă | 7.874 in |
Lungime totală | 229.0 mm |
Lungime totală | 9.016 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina