Meniu Caută

Set șurub reglaj

În stoc

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Lungime filet priză Cumpără
0,7282 RON - 1,9895 RON 8 În stoc
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,7465 RON - 2,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,7942 RON - 2,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,7942 RON - 2,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,8687 RON - 2,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,7282 RON - 1,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,7451 RON - 2,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
1,03 RON - 3,0059 RON 42 În stoc
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
1,204 RON - 3,3781 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,2947 RON - 0,4673 RON 250 În stoc
M5
Alb
Nailon
10.0 mm
10.0 mm
0,6188 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon
40.0 mm
10.0 mm
0,3648 RON - 0,5767 RON 9750 În stoc
M5
Alb
Nailon 6/6
20.0 mm
0,4813 RON - 0,7634 RON 1000 În stoc
M5
Alb
Nailon 6/6
30.0 mm
0,6202 RON - 0,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,4701 RON - 0,7451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
Nailon
25.0 mm
10.0 mm
0,7184 RON - 0,9275 RON 11650 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
18.0 mm
0,8475 RON - 1,0988 RON 200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
0,3172 RON - 0,5023 RON 4925 În stoc
M5
Alb
Nailon
15.0 mm
10.0 mm
0,2582 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
1,0455 RON - 1,4454 RON 7297 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
48.0 mm
  • din 3
Șurub de îmbinare mamă/tată M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Interval de preț
1,9895 RON - 0,7282 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    12.0 mm
Șurub de îmbinare mamă/tată M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Interval de preț
3,0059 RON - 1,03 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065587

Interval de preț
0,4673 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
Șurub de legătură tip tată 20.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065624

Interval de preț
0,5767 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 30.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065662

Interval de preț
0,7634 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065723

Interval de preț
0,9275 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
11650 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 30.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065761

Interval de preț
1,0988 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065600

Interval de preț
0,5023 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
4925 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
Șurub de legătură tip tată 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
7297 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    48.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante