Meniu Caută

Set șurub reglaj

În stoc

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Lungime filet priză Cumpără
0,8269 RON - 1,072 RON 200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
0,2519 RON - 0,4039 RON 24750 În stoc
M4
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
0,3094 RON - 0,4901 RON 4925 În stoc
M5
Alb
Nailon
15.0 mm
10.0 mm
0,4696 RON - 0,7448 RON 750 În stoc
M5
Negru
Nailon
30.0 mm
0,9543 RON - 1,3252 RON 500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
39.0 mm
0,9543 RON - 1,3252 RON 300 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
39.0 mm
0,4586 RON - 0,7269 RON 200 În stoc
M5
Negru
Nailon
25.0 mm
0,6051 RON - 0,7844 RON 19500 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
0,4586 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
Nailon
25.0 mm
10.0 mm
0,8926 RON - 1,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
Nailon
36.0 mm
0,7009 RON - 0,9049 RON 12150 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
18.0 mm
0,3094 RON - 0,4901 RON 10850 În stoc
M5
Negru
Nailon
15.0 mm
0,6037 RON - 0,8365 RON 450 În stoc
M5
Alb
Nailon
40.0 mm
0,2519 RON - 0,4039 RON 7500 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,2875 RON - 0,4559 RON 19250 În stoc
M5
Negru
Nailon
10.0 mm
0,3559 RON - 0,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
0,6051 RON - 0,7844 RON 20300 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,7954 RON - 1,0309 RON 10000 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
25.0 mm
0,3559 RON - 0,5627 RON 10750 În stoc
M5
Alb
Nailon 6/6
20.0 mm
1,02 RON - 1,4101 RON 5797 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
48.0 mm
  • din 3
Șurub de legătură tip tată 30.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065761

Interval de preț
1,072 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065563

Interval de preț
0,4039 RON - 0,2519 RON

Niveluri de stoc
24750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065600

Interval de preț
0,4901 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
4925 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
Șurub de legătură tip tată 30.0 mm 14.0 mm Nailon

10119235

Interval de preț
0,7448 RON - 0,4696 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065808

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065792

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nailon

10065655

Interval de preț
0,7269 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065693

Interval de preț
0,7844 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
19500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065723

Interval de preț
0,9049 RON - 0,7009 RON

Niveluri de stoc
12150 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065617

Interval de preț
0,4901 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
10850 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nailon

10065679

Interval de preț
0,8365 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065570

Interval de preț
0,4039 RON - 0,2519 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065594

Interval de preț
0,4559 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
19250 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065709

Interval de preț
0,7844 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065747

Interval de preț
1,0309 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 20.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065624

Interval de preț
0,5627 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
10750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Interval de preț
1,4101 RON - 1,02 RON

Niveluri de stoc
5797 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    48.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2