Meniu Caută

Set șurub reglaj

În stoc

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Lungime filet priză Cumpără
0,7105 RON - 1,941 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,7748 RON - 2,1365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,8475 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,7269 RON - 1,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,7105 RON - 1,941 RON 8 În stoc
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
1,0049 RON - 2,9326 RON 42 În stoc
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
1,1747 RON - 3,2957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,7283 RON - 1,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,7748 RON - 2,1365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,8926 RON - 1,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
Nailon
36.0 mm
1,02 RON - 1,4101 RON 100 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
48.0 mm
0,8269 RON - 1,072 RON 200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
0,9543 RON - 1,3252 RON 500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
39.0 mm
0,9543 RON - 1,3252 RON 300 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
39.0 mm
0,7009 RON - 0,9049 RON 12150 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
18.0 mm
0,6051 RON - 0,7844 RON 18500 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
0,7954 RON - 1,0309 RON 17060 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
25.0 mm
0,3094 RON - 0,4901 RON 10850 În stoc
M5
Negru
Nailon
15.0 mm
0,8269 RON - 1,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
Nailon 6/6
30.0 mm
0,6037 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon
40.0 mm
10.0 mm
  • din 3
Șurub de îmbinare mamă/tată M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Interval de preț
1,941 RON - 0,7105 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    12.0 mm
Șurub de îmbinare mamă/tată M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Interval de preț
2,9326 RON - 1,0049 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
Șurub de legătură tip tată 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065815

Interval de preț
1,4101 RON - 1,02 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    48.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 30.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065761

Interval de preț
1,072 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065808

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065792

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065723

Interval de preț
0,9049 RON - 0,7009 RON

Niveluri de stoc
12150 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065693

Interval de preț
0,7844 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
18500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065730

Interval de preț
1,0309 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
17060 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065617

Interval de preț
0,4901 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
10850 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric