Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,3779 RON - 0,5024 RON 1000 În stoc
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,6271 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,6271 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 100 În stoc
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,9761 RON - 1,7935 RON 170 În stoc
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,3197 RON - 1,3197 RON 100 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON 16 În stoc
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,9583 RON - 1,7661 RON 100 În stoc
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
  • din 3
Nit cu expansiune 0.8 mm 3.2 mm PA Negru

10406984

Interval de preț
0,5024 RON - 0,3779 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport fixare cu siguranță 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    1.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184783

Interval de preț
1,7935 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    1.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.5 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Interval de preț
1,3197 RON - 1,3197 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184684

Interval de preț
1,5608 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.1 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.5 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184509

Interval de preț
1,7661 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm