10184721
100630500002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,5881 RON |
500 - 999 | 1,1596 RON |
1000 + | 0,8571 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 5.0 mm |
Flange Diameter | 0.197 in |
Hole Diameter B | 2.0 mm |
Hole Diameter B | 0.079 in |
Spacer Length | 3.0 mm |
Spacer Length | 0.118 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina