Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0593 RON - 1,177 RON 2300 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,595 RON - 0,6611 RON 20600 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,8283 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,7874 RON - 0,8749 RON 37000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,8283 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,8082 RON - 0,898 RON 5000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 680 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON 1000 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,8441 RON - 1,5508 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,0209 RON - 1,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,7064 RON - 0,7849 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,0239 RON - 1,1376 RON 198900 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON 600 În stoc
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,6271 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
  • din 3
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022542

Interval de preț
1,177 RON - 1,0593 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022603

Interval de preț
0,6611 RON - 0,595 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Interval de preț
0,8749 RON - 0,7874 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022481

Interval de preț
0,898 RON - 0,8082 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184639

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
680 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381526

Interval de preț
1,0556 RON - 0,8625 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022580

Interval de preț
0,7849 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Interval de preț
1,1376 RON - 1,0239 RON

Niveluri de stoc
198900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184776

Interval de preț
1,7113 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    3.6 mm