Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.
Cod Serie: SR2765
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru corp | Diametru interior | Interval A grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 84 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1669 RON - 1,4938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 90 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8392 RON - 1,035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 1000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1086 RON - 1,1661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,1198 RON | 89 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,6052 RON - 0,6725 RON | 510 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5403 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7046 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3873 RON - 0,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3915 RON - 0,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,5669 RON - 0,6298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5403 RON - 0,6651 RON | 78000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5864 RON - 0,6515 RON | 12000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3111 RON - 0,3315 RON | 17000 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina