Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0623 RON - 1,1198 RON 84 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,0623 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,0623 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
1,1669 RON - 1,4938 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
1,0623 RON - 1,1198 RON 90 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,8392 RON - 1,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
1,6292 RON - 1,6292 RON 1000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,1086 RON - 1,1661 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
1,0623 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,0623 RON - 1,1198 RON 89 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,6052 RON - 0,6725 RON 510 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,5403 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,7046 RON - 0,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,3873 RON - 0,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,3915 RON - 0,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,5669 RON - 0,6298 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,5403 RON - 0,6651 RON 78000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,3901 RON - 0,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,5864 RON - 0,6515 RON 12000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,3111 RON - 0,3315 RON 17000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Interval de preț
1,1198 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Interval de preț
1,1198 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Interval de preț
1,6292 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Interval de preț
1,1198 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028582

Interval de preț
0,6725 RON - 0,6052 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028292

Interval de preț
0,6651 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
78000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028575

Interval de preț
0,6515 RON - 0,5864 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028254

Interval de preț
0,3315 RON - 0,3111 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm