Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
22.2 mm
0,5866 RON - 0,5866 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
12.7 mm
1,0061 RON - 1,2433 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.6 mm
1,1156 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
1,1184 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
8.6 mm
1,1746 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.7 mm
1,2363 RON - 1,5296 RON 3000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
14 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
21.6 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON 3925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
1,3457 RON - 1,3457 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
12.7 mm
1,1718 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
9.1 mm
1,1731 RON - 1,4454 RON 3000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
11.2 mm
1,5296 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
16.5 mm
0,5191 RON - 0,5191 RON 1000 În stoc
Rotund
Negru
PVC
9.5 mm
1,1731 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
11.4 mm
1,4454 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
9.7 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 4000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
0,5543 RON - 0,5543 RON 25 În stoc
Rotund
Negru
PVC
19.1 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
22.9 mm
  • din 5
Separator LED 0.200 in 0.180 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110447

Interval de preț
1,2433 RON - 1,0061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    4.6 mm
Separator LED 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Interval de preț
1,5296 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    14 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
3925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 0.200 in 0.440 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Interval de preț
1,4454 RON - 1,1731 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    11.2 mm
Separator LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110065

Interval de preț
0,5191 RON - 0,5191 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Separator LED 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110027

Interval de preț
0,5543 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm