Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5866 RON - 0,5866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,2433 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 1,1156 RON - 1,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1184 RON - 1,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 1,1746 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 1,2363 RON - 1,5296 RON | 3000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 3925 În stoc |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1718 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 1,1731 RON - 1,4454 RON | 3000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,5191 RON - 0,5191 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1731 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,2433 RON - 1,2433 RON | 8000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,5543 RON - 0,5543 RON | 25 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina