Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5312 RON - 0,5312 RON | 772 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9829 RON - 1,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 1,2129 RON - 1,2129 RON | 8000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 1,0884 RON - 1,3499 RON | 2000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 1,1445 RON - 1,4101 RON | 3000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,2752 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4696 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4696 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 1,02 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7667 RON - 0,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,02 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1473 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 1,2061 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2061 RON - 1,4923 RON | 2280 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 4,0799 RON - 5,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cilindric
|
Negru
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4572 RON - 0,4572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1459 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 1,2061 RON - 1,4923 RON | 6000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina