Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2621 RON - 10,2621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,6609 RON - 3,6609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2454 RON - 3,2454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 5,1067 RON | 200 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 9960 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 5200 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9144 RON - 8,461 RON | 4280 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 5650 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 4800 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0109 RON - 7,6396 RON | 2078 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2578 RON - 6,4758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 6766 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | 6200 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2297 RON - 7,2297 RON | 500 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,4456 RON - 6,4456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9304 RON - 5,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina